Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"8C000177","name":"PMCcable M4/E1C6/015/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}

PMCcable M4/E1C6/015/1Q5/S1
Product ID: 8C000177
Power cable withencoder EnDat 3.0;
suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from
EZ301 to EZ703;
cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round con nector
9-pin... More
單元
On request
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round con nector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) m m²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 15m.
技術數據
機械數據
接頭類型1 | 9-pin M23 female connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
接頭類型 2 | 壓接接頭 |
接觸表面材料 1 | Au |
纜線材料 K1 | Cu |
絕緣材料纜線 K1 | TPE-E |
電纜長度 | 15 m |
材料屏蔽表面 K1 | 銅鍍錫 |
彩色纜線絕緣 1 | 橘色 |
電纜絕緣 1 材質 | PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 是 |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
橫截面資料纜線 K1 | (4 x 1.5+(2 x 0.75)+(2xAWG22)) |
屏蔽 K1 | 是 |
纜線 K1 用認證 | UL/CSA |
無毒 | 是 |
Oil resistance | resistant |
耐燃性 | IEC 60332-1:自我熄滅 |
淨重 | 4870 g |
毛重 | 5600 g |
環境
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060501 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000001 |
ETIM 參考特色 | EC001579 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548106398 |
體積 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |