text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 20 產品
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出,SC 技術中的 1 個輔助輸出,自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插件彈簧式端子,幾個 裝置之間的連接,監控 E-STO ...

根據要求
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出,SC 技術中的 1 個輔助輸出,自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插件彈簧式端子,監控 E-STOP 緊急停止 、安全門 ...

根據要求
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784131
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出,SC 技術中的 1 個輔助輸出,延遲自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插件彈簧式端子,幾個裝置之間的連接 ,監控 E-S ...

根據要求
PNOZ e7p C 24VDC 2 so
784197
安全繼電器(獨立),輸入:單通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式 螺絲端子,多個裝置之間的連接,用於監控 2 個單光束安全光柵。 ...

根據要求
PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so
784192
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出,4 個安全繼電器接點,SC 技術中的 1 個輔助輸出, 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,插件 插件彈簧式端子,幾個裝置之間的 ...

根據要求
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出,SC 技術中的 1 個輔助輸出,自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插件螺絲式端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 ...

根據要求
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出,SC 技術中的 1 個輔助輸出,自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插件螺絲式端子,幾個裝置之間的連接 ,監控 E-STO ...

根據要求
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,延遲,自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子, 多個裝置之間的連接,監控 E- ...

根據要求
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有/無接點間短路偵測,(PSEN 2.1p/2.2p),輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,延遲, 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm, 插入式螺絲端子, ...

根據要求
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有/無接點間短路偵測,(PSEN 2.1p/2.2p),輸出:2 個安全輸出,SC 技術中的 1 個輔助輸出, 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm, 插件螺絲式端子,幾個裝 ...

根據要求
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有/無接點間短路偵測,(PSEN 2.1p/2.2p),輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,延遲, 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm, 插入式螺絲端子, ...

根據要求
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出,SC 技術中的 1 個輔助輸出,延遲自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插件螺絲式端子, 幾個裝置之間的連接,監控 E-S ...

根據要求
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,4 N/O,自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,插入式螺絲端子,多個裝置之間的連接 ,監控 E- ...

根據要求
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
安全繼電器(獨立),UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm, 插入式螺絲端子,多個裝置之間的連接,用於 監控 2 個單光束安全光柵。 ...

根據要求
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,4 N/O,自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,插入式螺絲端子,多個裝置之間的連接 ,監控 E- ...

根據要求
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,延遲,自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,多個裝置之間的連接 ,監控 E- ...

根據要求
PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
784137
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,延遲,自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,多個裝置之間的連接 ,安全門監控器。 ...

根據要求
PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t
784138
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,延遲,自動/監控啟動, UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,多個裝置之間的連接 ,安全門監控器。 ...

根據要求
PNOZ e3.1p C 24VDC 2so
784139
安全繼電器(獨立),輸入:雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,多個裝置之間的連接 ,安全門監控器。 ...

根據要求
PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t
784193
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1 個SC 類型的輔助輸出,4 N/O,時間延遲, 自動/監控啟動,UB = 24 V DC,寬度 45 mm,插入式 彈簧端子,多個裝置的連接,E ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途