關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"784132","name":"PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
實際產品可能有所不同
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
產品料號: 784132
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線
有/無接點間短路偵測,輸出:2 個安全輸出 + 1
個SC 類型的輔助輸出,延遲,自動/監控啟動,
UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,多個裝置之間的連接
,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。
單元
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
最大裝置斷路器 | 6 A 緩慢/10 A 快速 |
半導體輸出
使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
環境數據
對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
環境溫度 | -10 °C |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
過電壓類別 | 第三 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
時報
時間選擇 |
50
s 100 s 300 s 200 s 15 s 25 s 150 s 250 s 0 s |
容差 Tv | +/-10 % + 40 ms |
重複準確度 | 5% |
機械數據
安裝位置 | 任何 |
外殼材質下部區段 | |
外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
外殼材質上部 | |
連接端子 | 彈簧式端子 |
端子樣式 | 插件 |
高度尺寸 | 101 mm |
寬度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 121 mm |
淨重 | 130 g |
毛重 | 145 g |
環境
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548008906 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27371819 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000019 |
ETIM 參考特色 | EC001449 |
體積 | 0.3 |
可選的配件
Terminal block filter 1
774195
用於 PNOZelog、PNOZmulti 及 PSS 的配件,具備用於 3 -
10 kOhm 負載範圍的篩選器的端子排。附註:該產品已停產。後續產品:
772290 端子排篩選器 3 - 10 kOhm。
Terminal block filter 2
774196
用於 PNOZ、PNOZmulti 及 PSS 的配件,具備用於 10 -
30 kOhm 負載範圍的篩選器的端子排。附註:該產品已停產。後續產品:
772291 端子排篩選器 10 - 30 kOhm。