關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"772134","name":"PNOZ m ES CANopen","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
實際產品可能有所不同
PNOZ m ES CANopen
產品料號: 772134
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,現場總線 Fieldbus 模組,
CANopen。
Please note that the housing colour has changed temporarily. This does not adversely affect functionality.
Further information is available at Sales Information – 229402 .
單元
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
U1 的用途 | 模組供電 |
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 0.9 W |
電位隔離 U1 | 是 |
UINT1 的用途 | 模組供電 |
內部電壓源 | 透過基礎主模組 |
UINT1 的電壓類型 | DC |
現場總線接口
現場總線 Fieldbus 介面 | CANopen |
現場總線 Fieldbus 裝置類型 | 次要 |
現場總線 Fieldbus 協定的名稱 | CiA 301 V4.2.0 |
恆定現場總線 Fieldbus 站位址 | 0 - 99d |
可選擇的傳輸速率 |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 kBit/s 50 kBit/s 125 kBit/s |
連接現場總線 Fieldbus | 9-pin D-Sub 公接頭 |
電氣隔離現場總線 Fieldbus | 是 |
測試電壓 | 500 V AC |
環境數據
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | 0 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
機械數據
安裝位置 | 在頂帽導軌上水平 |
DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
外殼材質上部 | PC |
連接端子 |
螺絲式端子
彈簧式端子 |
導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 101.4 mm |
寬度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 115 mm |
淨重 | 95 g |
毛重 | 105 g |
環境
RoHS 合規性 | 是 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548069563 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242208 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001423 |
體積 | 0.348 |