Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
Bağlantı kablosu, USB 2.0 Tip Mini-B üzerinde USB 2.0 Tip A,
iletken kesit alanı: 0,09 mm², korumalı, kablo uzunluğu: 3 m
istek üzerine
PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler
için X1 geçmeli yaylı terminal, kodlama tipi 2.
istek üzerine
PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler için X1geçmeli vidalı terminal,
kodlama tipi 2.
istek üzerine
USB bellek, 512 MB, PNOZ m B1, PNOZmulti 2 temel ünite için.
istek üzerine
PNOZmulti yonga kartı, 1 parça, 32 kB.
istek üzerine
PNOZ m EF SafetyNet, iletişim modülü, PNOZmulti 2 küçük
kontrolörler için geçmeli vidalı terminal seti.
istek üzerine
PNOZmulti sistemine birkaç basınca duyarlı emniyet
matını bağlamak ve değerlendirmek için PSEN im1 arayüzleri, 96 x 48 x 43,5 mm (Y x
G x D), bağlantı tipi yaylı terminaller.
istek üzerine
PNOZmulti çipli kart, 10 parça set, 8 kB.
istek üzerine
Çipli kart braketi, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB için.
istek üzerine
Çipli kart etiketi, PNOZmulti küçük kontrolörleri, 12 parça.
istek üzerine
PNOZmulti yonga kartı, 1 parça, 8 kB.
istek üzerine
PNOZmulti yonga kartı, 10 parça set, 32 kB.
istek üzerine
PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB için çipli kart okuyucu.
istek üzerine
PNOZmulti temel ünitesinin sol tarafında bulunan sonlandırıcı,
sarı/siyah (10 parça).
istek üzerine
PNOZmulti temel ünitesinin sol tarafında bulunan modüllere bağlantı
konektörü, sarı/siyah (10 parça).
istek üzerine
Hareket İzleme Adaptörü SI/HA 25/25, 1,5 m.
istek üzerine
Hareket İzleme Adaptörü SI/HA 25/25, 1,5 m.
istek üzerine
Hareket İzleme Adaptörü SEW 15/15 2,5 m.
istek üzerine
Hareket İzleme Adaptörü SI/HA 25/25, 2,5 m.
istek üzerine
Hareket İzleme Adaptörü ELAU 9/9 5 m.
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.