text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PDP67 F 8DI ION PT

Ürün numarası: 773616
GTIN: 4046548081107
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir 8 çıkış, test darbesi veya 24 V, plastik konektörler.

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir 8 çıkış, test darbesi veya 24 V, plastik konektörler.

Approval CE  
cULus Listed  
Uygulama aralığı Standart/arıza emniyeti  
 
U1'in amacı Besleme  
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
U1 - UL besleme voltajı 24 VDC Sınıf 2  
Güç tüketimi DC 1.2  
End. yükleri kapatma term. V -45 V  
İzin verilen yükler Dirençli  
Endüktif  
Kapasitif  
Giriş sayısı 8  
0'daki girişte sinyal seviyesi -3 - +5 VDC  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişi Hayır  
S/C çıkışı fonksiyonu Test darbesi çıkışı  
24 VDC çıkışı  
Standart çıkış  
DC voltage at output 24 V DC  
S/C O potansiyel yalıtımı Hayır  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -30  
60  
UL ile ortam sıcaklığı 40 °C  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Briefly  
Standarda göre EMC ... EN 61000-4-8  
EN 55011: Sınıf A  
EN 61000-4-9  
EN 61000-4-11  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Standart2'ye göre hız. darbesi
Açıklık ve kaçak mesafesi IEC 60664-1  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza IP67  
UL gövde tipi Tip 1 gövde  
Terminal protection type
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi Elastollan 1185A  
Muhafaza malzemesi üst kısım Valox 553 GF30  
Bağlantı terminali M12  
Terminal yapısı vida kilitli  
Yükseklik boyutu 133  
Genislik boyutu 61  
Derinlik boyutu 31  
Net agirlik 190  
Brüt ağırlık 210  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242604  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548081107  
Cilt 0.354  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m

Opsiyonel aksesuarlar

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m 380250
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, B kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m 380251
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, B kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m 380252
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, B kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m 380256
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, B kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m 380257
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, B kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m 380258
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, B kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², siyah, PSENmag (emniyet siviçi)/PIT en1.0 (etkinleştirme siviçi) sensörlerini PSS67 vePDP67'ye bağlamak için.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², siyah, korumalı (tel örgü), PSENcode (kodlanmış emniyet siviçi) sensörünü PSS67 ve PDP67'ye bağlamak için.
PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Kablo adaptörü, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 5 pimli, A -kodlu, PUR, 0,1 m, 5 adet 0,25 mm², siyah, blendajlı (tel örgü), PSENslock sensörünü (emniyet kapısı izleme) PSS67 ve PDP67'ye bağlamak için.
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
PDP67 cable M12-5sm, 5m 380709
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m