Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772600","name":"PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
Ürün numarası: 772600
GTIN: 4046548105384
PNOZmulti 2 için merkezi olmayan giriş/çıkış modülü, koruma türü IP67,bağlantı
bağlantı bağlantı modülü PNOZ m EF PDP link ile, 8 emniyetli giriş,
4 emniyetli yarı iletken çıkışı, standart,
test vuruşu veya 24 V çıkış olarak yapılandırılabilir 8 çıkış, 4 x 5pimli M12 dişi bağlantı.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PNOZmulti 2 için merkezi olmayan giriş/çıkış modülü, koruma türü IP67,bağlantı bağlantı bağlantı modülü PNOZ m EF PDP link ile, 8 emniyetli giriş, 4 emniyetli yarı iletken çıkışı, standart, test vuruşu veya 24 V çıkış olarak yapılandırılabilir 8 çıkış, 4 x 5pimli M12 dişi bağlantı.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Uygulama aralığı | Standard/Fail-safe |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Supply |
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| U2'in amacı | Load Supply |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | -30 %/+25 % |
| Maks. cihaz devre kesicisi | 10 A |
Girişler
| Giriş sayısı | 8 |
| Girişte DC voltajı | 24 V |
| EN 61131-2'ye uygun giriş tipi | 1, 3 |
| Potansiyel yalıtım girişi | ja |
Yarı iletken çıktılar
| S/C çıkışı fonksiyonu |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| DC voltage at output | 24 V DC |
| S/C O potansiyel yalıtımı | ja |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
| İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -30 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | 10g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | IEC 60664-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 (not evaluated by UL) |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Eingang und int. Busspannung |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Basisisolierung |
| Aradaki potansiyel yalıtım 2 | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| Potansiyel yalıtım tipi 2 | Basisisolierung |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi |
PBT
Valox 855 PET |
| Gövde malzeme kodu | PC |
| Bağlantı terminali | M12 |
| Terminal yapısı | schraubverriegelt |
| Yükseklik boyutu | 162 |
| Genislik boyutu | 60 |
| Derinlik boyutu | 30 |
| Net agirlik | 315 |
| Brüt ağırlık | 332 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242204 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105384 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |