Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"311602","name":"PSSnet GW1 MOD-CAN","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSnet GW1 MOD-CAN
Ürün numarası: 311602
PSSnet, ağ geçidi, ModBus/TCP ve CANopen arasında protokol dönüştürücü,
CiA 301 V4.2.0'ı destekler, PSS kontrolörlerle kullanım için, PMI,
PMCprimo, RJ45 bağlantı noktası, 9 pimli D-Sub takılıp çıkarı... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSSnet, ağ geçidi, ModBus/TCP ve CANopen arasında protokol dönüştürücü, CiA 301 V4.2.0'ı destekler, PSS kontrolörlerle kullanım için, PMI, PMCprimo, RJ45 bağlantı noktası, 9 pimli D-Sub takılıp çıkarılabilenkonektör, besleme voltajı 24 V DC, tampon 20 ms.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Modül beslemesi |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 3 W |
Fieldbus arabirimi
Endüstriyel haberleşme arayüzü | CANopen |
Fieldbus cihaz tipi | Uydu cihaz |
Endüst.hab.mod. protokolü adı | CiA 301 V4.2.0 |
İz. ver.endüst.hab.mod.ist.adr | 0 - 99d |
Seçilebilir iletim hızları |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 kBit/s 50 kBit/s 125 kBit/s |
Fieldbus bağlantısı | 9 pimli D-Sub erkek kon |
Galv. yalıtım endüst.hab.mod. | Evet |
Galvanik yalıtım tipi | Fonksiyonel yalıtım |
MODBUS
MODBUS arayüzler adedi | 8 |
Modbus bağlantısı | RJ45 |
Modbus cihaz tipi | Sunucu |
Modbus çalışma modları |
Otomatik MDIX
Otomatik Anlaşma |
Modbus seçilebilir iletim hızı |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Modbus'tan galvanik yalıtım | Evet |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 60 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
Aradaki potansiyel yalıtım 1 | CANopen ve sistem voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 1 | Fonksiyonel yalıtım |
Aradaki potansiyel yalıtım 2 | Modbus ve sistem voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 2 | Fonksiyonel yalıtım |
Mekanik Veri
DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Bağlantı terminali |
Vida terminali, takılabilir
Yay yüklü term takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 96 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 114.3 mm |
Net agirlik | 90 g |
Brüt ağırlık | 110 g |
Çevre
RoHS uygunluğu | evet |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN kodu | 4046548074017 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242208 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001423 |
Cilt | 0 |
Mecburi operasyon aksesuarları
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Yaylı terminaller, PNOZ mm0.xp üzerindeki endüstriyel haberleşmemodülleri için, 1 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Geçmeli vidalı terminal, PNOZ mm0.xp üzerinde bulunan endüstriyelhaberleşme modülleri, 1 set.