Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6D000025","name":"PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
Ürün numarası: 6D000025
Bağlantı kablosu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı, 8 pimli,
düz M12 konektör, düz M12 konektör üzerinde, PSENscan ana katılımcı
bağlantı kablosu, kablo uzunluğu: 10 m
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 2 A |
Tip. karakteristik emped. K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
İletken kapasitesi K1 | 49 pF/m |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -30 - 80 °C |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak |
2
3 |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 8-pin M12 male connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
Konnektör tipi 2 | 8 pimli M12 erkek konnektör |
Konnektör tipi 2 şekli | düz |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
Metal dişli halka konn 1 | CuZn, nikel kaplama |
Metal dişli halka konn 2 | CuZn, nikel kaplama |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Sızdırmazlık malzemesi | FPM |
Pimlerin malzemesi | CuZn, altın kaplama |
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PP (9Y) |
Kablo uzunluğu | 10 m |
Malzeme koruma yüzeyi K1 | Sn |
Kablo kategorisi K1 | Cat5e |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Sarı yeşil RAL 6018 |
Gövde rengi | Siyah |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 7.6 mm |
İletken kesiti | 0.22 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 24 |
Büküm K1 | 4 bükümlü çift |
Ekranlama K1 | evet |
Type of shielding K1 | Braided tinned copper |
İletken sayısı | 8 |
Kablo onayları K1 | UL AWM-Style 20236 |
Konektör onayları 1 | UL94 V-0 |
Konektör onayları 2 | UL94 V-0 |
Halojen içermeyen | evet |
Standarda göre halojen içermez |
EN 50267
IEC 60754 CEI 20-37 |
Oil resistance | resistant |
Standarda göre yağ direnci |
VDE 0472 kısım 803 A/B
HD 22.10 S1 UL 1581 |
Alev direnci |
CSA FT-1
IEC 60332-1 CEI 20-35 EN 50265 UL VW1 |
İnterlock vidası torku | 0,6 Nm |
Net agirlik | 699 g |
Brüt ağırlık | 705 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548096804 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272791 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
Cilt | 3.146 |