Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"506300","name":"PSEN ma1.4-03mm 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ma1.4-03mm 1actuator
Ürün numarası: 506300
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım,
IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı 18 mm, PU = 1 aktüatör.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
ünite tipi | Aktüatör |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Hmax'da maks. ortam sıcakl. | |
2000 m'de maks. ortam sıcakl. | +55 °C |
Perm. operating height ASL | 4000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
IP69
IP67 |
Mekanik Veri
Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
Yükseklik boyutu | 37 mm |
Genislik boyutu | 18 mm |
Derinlik boyutu | 18 mm |
Net agirlik | 15 g |
Brüt ağırlık | 20 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27274002 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548060218 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |