text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m

Ürün numarası: 380001
Ağ kablosu, SafetyNET p, Cat5e, PUR, sarı RAL1003, blendajlı, 4 pimli, düz RJ45 konektör (IP20), düz RJ45 konektöründe (IP20), kablo uzunluğu: 0,5 m

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
 
Type of rated voltage U1 DC  
Anma Akımı 0.5  A
Tip. karakteristik emped. K1 100 Ohm  
Olarak çevre ısısı -40 - 70  °C
Connector type 1 4-pin RJ45 male connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 4 pimli RJ45 erkek konnektör  
Konnektör tipi 2 şekli düz  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Au  
Pimlerin malzemesi CuZn  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Yalıtım malzemesi kablosu K1 PE  
Kablo uzunluğu 0.5  m
Kablo uzunluğu toleransı K1 + 0,025m  
Malzeme koruma yüzeyi K1 Sn  
Kablo kategorisi K1 Cat5e  
Renkli kablo yalıtımı 1 Signal yellow RAL1003  
Gövde rengi Signal yellow RAL1003  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 hayır  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6.9  mm
İletken kesiti 0.35  mm²
Kablo çapraz kesiti AWG K1 22  
Büküm K1 Yıldız dörtlü  
Ekranlama K1 evet  
Type of shielding K1 Wire mesh  
İletken sayısı 4  
Kablo onayları K1 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-Style 20236  
Halojen içermeyen evet  
Oil resistance resistant  
Alev direnci IEC 60332-1-2  
CSA FT-1  
UL 1581  
Gövde malzemesi PC  
Yükseklik boyutu 18.2  mm
Genislik boyutu 14  mm
Derinlik boyutu 50.5  mm
Net agirlik 50  g
Brüt ağırlık 56  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kodu 4046548053623  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060307  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000001  
ETIM Referans Özelliği EC003249  
Cilt 0