text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC

Ürün numarası: 8176001
GTIN: 4046548049619
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 15 A; Power consumption in S1 mode: 2.4 kVA Integral brake resistor

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
 
Faz aralığı amacı Şebeke beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 110 - 230  V
Fazlarla besleme voltajı 1 x 110…3 x 230 V  
Besleme voltajı aralığı tipi AC  
U1 besleme voltajı tipi AC  
U2'in amacı Besleme  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  V
U2 besleme voltajı tipi DC  
Fren ile U2 toleransı +15%  
Frensiz U2 toleransı +15%  
Maks. açma frekansı o/p 30/s  
Cont outp. curr. at 3x230 V 6  A
Peak current for 2 s 15  A
Peak current for 5 s 15  A
Pulse frequ. inverted rectif. 8  kHz
Ara devrede V aralığı 450 V DC  
STO-Enable sayısı 1  
No. of inputs absolute encoder 1  
Bağlantı (mutlak kodlayıcı) 15 pimli D-Sub dişi konektör  
Çözücü konektör tipi 9 pimli D-Sub dişi konektör  
Konekt. tipi kodlayıcı/artımlı 15 pimli D-Sub dişi konektör  
Artımsal enkoder giriş sayısı 1  
Bağlantı (artım kodlayıcı) 15 pimli D-Sub dişi konnektör  
Analog girişlerin adedi 2  
Analog girişlerin tipi Voltaj  
Sinyal aralığı analog giriş -10 - 10 V  
Analog girişlerin çözünürlüğü 14  Bit
12  Bit
Sayısal girişlerin adedi 4  
0'daki girişte sinyal seviyesi -3 - +5 VDC  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişleri evet  
Yardımcı çıkış sayısı 2  
Galv. yal. n/emniyetli SC O Evet  
CANopen 1  
RS RS232 i/f konektör tipi 9 pimli D-Sub erkek kon  
Standart ortam sıcaklığı DIN EN 60721-3-3  
Ortam sıcaklığı sınıfı 1K4  
Olarak çevre ısısı 0 - 40  °C
Azalma ortam sıcaklığı 40 - 55 °C  
Güç azalması %2,5/K  
Depolama sıcaklığı standardı DIN EN 60721-3-1  
Depolama sıcaklığı değişikliği 20 K/h  
İklim uygunluğu standardı DIN EN 60721-3-3  
Nem oranı %85 r. h.  
Nem sınıfı 1K3  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 1000 m  
Perm. op. height at 1.5% derat 1000 - 2500 m ASL  
Güç azalması/100 m %1,5/100 m  
Standarda göre EMC ... EN 61800-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60721-3-3  
Soğutma tipi Dahili fan  
Gürültü emisyonu 45 dB (A)  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type
Montaj konumu yatay  
Gövde malzemesi Dökme alüminyum/paslnmz çelik  
Yükseklik boyutu 279  mm
Genislik boyutu 70  mm
Derinlik boyutu 171  mm
Net agirlik 2800  g
Brüt ağırlık 4000  g
 
RoHS uygunluğu evet  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27023201  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548049619  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1