text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCtendo SZ.53/0/1/2/7/K/H/60/00

Ürün numarası: 8177021
Mo = 10.6 Nm Io = 11.60 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 7.58 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
 
Koruma tip, muhafaza  
Net agirlik 8000  g
Brüt ağırlık 9400  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85015220  
UNSPSC 25 39121021  
EAN kodu 4046548078602  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27022602  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000034  
ETIM Referans Özelliği EC001851  
Cilt 0