Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6N000001","name":"PSEN sl2-DM1-P switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sl2-DM1-P switch
Ürün numarası: 6N000001
GTIN: 4046548092356
Elektromanyetik koruma kilidi bulunan emniyet siviçi, kodlanmış,
PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazı için, süreç koruması içinkoruma kilidi,
1000 N tutma kuvveti, 8 pimli M12 erkek konnektör, seri bağlantı
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Elektromanyetik koruma kilidi bulunan emniyet siviçi, kodlanmış, PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazı için, süreç koruması içinkoruma kilidi, 1000 N tutma kuvveti, 8 pimli M12 erkek konnektör, seri bağlantı
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | gering |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Aktarıcı kodlaması | codiert |
| Seri bağlantı için uygun | ja |
| ünite tipi | Sensor |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 4.5 |
Girişler
| Giriş sayısı | 3 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-13 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -25 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 |
| UL gövde tipi | tip 1 |
Mekanik Veri
| Maks. dikey ofset | 5 mm |
| Maks. açısal ofset | +/-2 deg |
| Yuv. X eks. maks. açısal ofset | +/-2 deg |
| Yuv. Y eks. maks. açısal ofset | +/-2 deg |
| Yuv. Z eks. maks. açısal ofset | +/-2 deg |
| Tip 1 aktüatör | PSEN sl2-M-AL actuator |
| Tip 2 aktüatör | PSEN sl2-M-VA actuator |
| Sensör gömme monte edilebilir | Ja, Montagehinweis beachten |
| Bağlantı tipi | M12, 8pol. male |
| Cable lines | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Ürün malzemesi |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
| Yükseklik boyutu | 120 |
| Genislik boyutu | 45 |
| Derinlik boyutu | 44 |
| Net agirlik | 775 |
| Brüt ağırlık | 982 |
Transponder
| Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272603 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092356 |
| Cilt | 1.814 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN sl2-M-AL actuator
6N000025
PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazı için aktüatör, alüminyum
taban plakası, 1000 N tutma kuvveti
PSEN sl2-M-VA actuator
6N000028
PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazı için aktüatör, paslanmazçelik
taban plakası, 1000 N tutma kuvveti
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN sl adapter
380325
Kablo adaptörü, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 5 pimli, A -kodlu,
PUR, 0,1 m, 5 adet 0,25 mm², siyah, blendajlı (tel örgü), PSENslock
sensörünü (emniyet kapısı izleme)
PSS67 ve PDP67'ye bağlamak için.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x20, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSENme1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M12 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı),
8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki
takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör(X3,sensör),
8 pimli, A kodlu, bağlantıların elektriksel olarak yanlış takılmasıdahili kablolama ile
önlenmiştir, PSENcode'u bağlamak için,
sensör üzerindeki PSENslock'u doğrudan bağlamak için.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kablo, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü Y adaptör, IP67, M12 erkekkonektör (X1,
değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12
dişi konektör üzerinde A kodlu (X2,sensör/sonraki takılıp çıkarılabilenkonektör), siyah, düz, 8
pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz,
8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², sarı, bağlantılarınelektriksel
olarak yanlış takılması dahili kablolama ile önlenir,
PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1,5 m
PSEN sl bracket swing door
570550
Döner kapılar ve katlanır kapılar için montaj braketi,
PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun
PSEN sl bracket sliding door
570551
Döner kapılar için 2 montaj braketi,
PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun.
Her bir sensör ve aktüatör için 1 braket.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mekanik eklenti modülü, PSENslock ve PSENslock2
emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun, kapatılan makinenin
tehlike bölgesinde gerçekleştirilen çalışmayı korumak için yenidenbaşlatma
interlock’u olarak kullanım amacıyla, güvenlik için iki asma kilidekadar bağlama
seçeneği.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
6N000029
PSEN sl2-D seri bağlantısı için adaptör, 8 pimli M12 dişi konektör,
düz, 8 pimli M12 erkek konektörde A kodlu, düz, A kodlu ve 8
pimli M12 dişi konektör, düz, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,15 m.
PSEN sl2 Config Key
6N000031
PSENslock2 emniyet siviçinde kilitleme kuvveti ayarı için
transponder anahtarı