text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

RJ45 Connector

Ürün numarası: 380401
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 8 pimli, Cat6a, IDC bağlantısı, AWG 22, kablo çapı: 5,5-8,5 mm

Birim

Mevcut eski stok

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval -  
 
Olarak çevre ısısı -30 - 90  °C
Connector type 1 8-pin RJ45 male connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konektör kategorisi X1 Cat 6a  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Ni, Au gal.  
Pimlerin malzemesi Cu (Bakır) alaşım  
Malzeme koruma yüzeyi K1 Ni  
Gövde rengi Gümüş  
Max. outside diameter cable K1 5.5 - 8.5  mm
Maks. kablo çapraz kesiti K1 0,355mm²  
Max. cable cross sect. AWG K1 22  
Ekranlama K1 evet  
Konektör onayları 1 UL1863  
Gövde malzemesi GD-Zn  
Net agirlik 12  g
Brüt ağırlık 16  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kodu 4046548055733  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27440304  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000047  
ETIM Referans Özelliği EC000516  
Cilt 0