Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6D000033","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 50m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
Ürün numarası: 6D000033
Advanced PSENscan özel bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 17
pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, kablo uzunluğu: 50 m
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 1.5 A |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -40 - 80 °C |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 17-pin M12 female connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
Metal dişli halka konn 1 | CuZn, nikel kaplama |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Sızdırmazlık malzemesi | FPM |
Soketlerin malzemesi | CuSn |
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PP (9Y) |
Kablo uzunluğu | 50 m |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Signal yellow RAL1003 |
Gövde rengi | Siyah |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | hayır |
Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 7.3 mm |
İletken kesiti | 0.08 - 0.14 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 26, 28 |
Ekranlama K1 | hayır |
İletken sayısı | 17 |
Kablo onayları K1 | UL AWM-Style 20233 |
Konektör onayları 1 | UL94 V-0 |
Halojen içermeyen | evet |
Oil resistance | resistant |
Alev direnci |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
Net agirlik | 3045 g |
Brüt ağırlık | 3075 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548097023 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060311 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
Cilt | 0 |