text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN Y junction M12-M12/M12

Ürün numarası: 540328
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2, değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X1, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilen konektör...  Daha Fazla

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2, değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X1, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², sarı,PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.

Approval CE  
UKCA  
 
Anma Akımı 2  A
Tipik iletken direnci K1 78 Ohm/km  
Özel kontak direnci K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
Olarak çevre ısısı -25 - 80  °C
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza  
Connector type 1 8-pin M12 female connector  
Coding of M12 connector 1 A coded  
Konnektör tipi 2 8 pimli M12 erkek konnektör  
Coding of M12 connector 2 A coded  
Konnektör tipi 3 8 pimli M12 dişi konnektör  
Coding of M12 connector 3 A coded  
Metal dişli halka konn 1 GD-Zn, Ni  
Metal dişli halka konn 2 GD-Zn, Ni  
Dişli halka konn 3 malzemesi GD-Zn, Ni  
Konektör 3 gövde malzemesi PA  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Ni, Au gal.  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Ni, Au gal.  
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 Ni, Au gal.  
Sızdırmazlık malzemesi FPM  
Pimlerin malzemesi CuZn  
Soketlerin malzemesi CuZn  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Yalıtım malzemesi kablosu K1 PP (9Y)  
Kablo tipi K1 Li9Y11Y  
Kablo uzunluğu 0.25  m
Renkli kablo yalıtımı 1 Signal yellow RAL1003  
Gövde rengi Siyah  
Kablo yalıtım malzemesi 1 TPU / TPE-U  
Bend radius (when laying) K1 6 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6.2  mm
İletken kesiti 0.25  mm²
Kablo çapraz kesiti AWG K1 24  
Büküm K1 8 damarlı yuvarlak dolgu  
Ekranlama K1 hayır  
İletken sayısı 8  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20549  
Konektör onayları 1 UL 94  
Konektör onayları 2 UL 94  
Konektör onayları 3 UL 94  
Gövde malzemesi TPU, UL94  
Net agirlik 45  g
Brüt ağırlık 50  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP girişi mevcut evet  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kodu 4046548057478  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272492  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002594  
Cilt 0