Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"620010","name":"PIT si 1.1 muting lamp","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT si 1.1 muting lamp
Ürün numarası: 620010
GTIN: 4046548002614
PITsign muting lambası, akkor lamba ve duvara montaj dahil, UB =24 V DC
/5 W/300 mA, koruma tipi gövde: IP65, çap: 100 mm, yükseklik:
138,5 mm, muting modu için sinyal lambası.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
| Kendi kendini izleyen | hayır |
| Lamba | Ampul |
| Lamba tipi | BA15d, 24 V DC, 5W |
| Elek. kullanım ömrü sin. lam. | 1.000 saat |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 5 W |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -25 - 50 °C |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Mekanik Veri
| Kablo girişi | ISO 20 mm |
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Kapak gövde malzemesi | PC |
| Alt kısım gövde malzemesi | ABS |
| Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
| Yükseklik boyutu | 138.5 mm |
| Çap | 100 mm |
| Net agirlik | 255 g |
| Brüt ağırlık | 331 g |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27143209 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000035 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001332 |
| UNSPSC 25 | 39121534 |
| GTIN | 4046548002614 |
| Cilt | 2.657 dm3 |
| Harmonized System Code | 85311095 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |