text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT m3 key2hq mode service

Ürün numarası: 402295
GTIN: 4046548084542
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör, metal çerçeveli, krom kaplı, OM1/2/3/4 servis çalışması izni.

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
Aktarıcı kodlaması 0x1111 (PILZ)  
 
Olarak çevre ısısı -20 - 60  °C
Yükseklik boyutu 5  mm
Genislik boyutu 29.8  mm
Derinlik boyutu 57.3  mm
Net agirlik 20  g
Brüt ağırlık 24  g
Transponder enerji beslemesi Pasif (aküsüz)  
Çalışma frekansı 125 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371292  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084542  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1