text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
4 Ürün bulundu
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, ana modül, PSSuniversal I/O merkezi olmayan sistem, arıza güvenlive standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Bağlantı Noktası, SafetyNET p RTFN, SD kart, demiryolu uygulamaları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

Üretimi devam etmiyor

PSSu, ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O, arıza korumalı ve standart,PL e, SIL CL 3, 2 M12 dişi konektör, 4 pimli D kodlu, SafetyNET p RTFN, demiryolu uygulamaları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O, arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN, SD kart 512 MB, artan çevre gereksinimleri için.

istek üzerine
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, kontrol sistemi PSSu I/O, arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin