Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
PSSu K F FAU B
Üretimi devam etmiyor
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSSu, kompakt modül, arıza emniyetli, özel modül, PSENvip için analizünitesi, temel sürüm, 1 PSENvip alıcı arabirimi, 1 PSENvip verici arabirimi, 4 giriş, 2 test darbe çıkışı 0,25 A, 2 çıkış, 1,75 A, tek kutuplu, artı anahtarlama, kısa devre koruması, aşırı yükkoruması, geri bildirimsiz, 2 çıkış, 3 A, çift kutuplu, kısa devre koruması, aşırı yük koruması, yüksek deşarj voltajı, geri bildirimsiz, 2 Ethernet arabirimi, 100 MBit/s. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Uygulama aralığı | Fail-safe |
| U1'in amacı | Module Supply |
| Besleme gerilimi (V) | 5 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 5 |
| U2'in amacı | Periphery Supply |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | -30 %/+25 % |
| U3'ün amacı | Ausgänge |
| U3 besleme voltajı tipi | DC |
| U3 toleransı | -30 %/+25 % |
| Sayısal girişlerin adedi | 4 |
| Giriş sayısı | 4 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişleri | evet |
| Potansiyel yalıtım S/C O | Evet |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
| İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
| Number 2-pin SC outputs | 2 |
| Pot. yalıtım 2kutuplu S/C O | Evet |
| 2kutuplu S/C O k. dev. kor. | Evet |
| Test puls çıkışlarının adedi | 2 |
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
| Montaj konumu | vertikal |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Bağlantı terminali | Stiftleiste |
| Terminal yapısı | steckbar |
| Yükseklik boyutu | 128.9 |
| Genislik boyutu | 56 |
| Derinlik boyutu | 56 |
| Net agirlik | 200 |
| Brüt ağırlık | 210 |
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 7a |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242604 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548075908 |
| Cilt | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
Mecburi operasyon aksesuarları