Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"312439","name":"PSSu K S RS232","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu K S RS232
Ürün numarası: 312439
GTIN: 4046548073485
PSSu, kompakt modül, standart, seri arabirim, RS232, 1 giriş,
2 iletişim kanalı, 64 Bit, tam çift yönlü mod, 7 iletim hızı,
yapılandırılabilir, 0,6 - 19,2 kBit/sn, donanım el sıkışması CTS/RTS,
potansiyel yalıtım, kablo uzunluğu 15 m.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSSu, kompakt modül, standart, seri arabirim, RS232, 1 giriş, 2 iletişim kanalı, 64 Bit, tam çift yönlü mod, 7 iletim hızı, yapılandırılabilir, 0,6 - 19,2 kBit/sn, donanım el sıkışması CTS/RTS, potansiyel yalıtım, kablo uzunluğu 15 m.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Uygulama aralığı | Standart |
Teknik veri
Seri arayüz
| RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | |
| Açıklık ve kaçak mesafesi |
EN 61131-2
IEC 60664-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Bağlantı terminali | D-sub erkek |
| Yükseklik boyutu | 128.9 |
| Genislik boyutu | 30 |
| Derinlik boyutu | 56 |
| Net agirlik | 81 |
| Brüt ağırlık | 86 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242608 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001601 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548073485 |
| Cilt | 0.358 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
312966
PSSu, 30 mm genişliğinde kompakt modüller için etiketleme braketi, PU 5adet.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, kompakt modüller için konektör seti, 1 sıralı, 10 terminal,
yaylı bağlantı, 2 parça.
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
PSSu, kompakt modüller için konektör seti, 3 sıralı/30 pimli,
yaylı bağlantı, BL-I/O serisi, PU 2 konektör.