Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"312431","name":"PSSu K S 8DI 8DO 0.5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu K S 8DI 8DO 0.5
Ürün numarası: 312431
GTIN: 4046548056037
PSSu, elektronik modül, standart, dijital girişler ve çıkışlar, 8 çıkış,8
çıkış, tek kutuplu, pozitif anahtarlamalı, kısa devre korumalı,
aşırı yük korumalı.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA BG cULus Listed TÜV |
| Uygulama aralığı | Standart |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U3'ün amacı | |
| U3 besleme voltajı tipi | DC |
| U3 toleransı | -30 %/+25 % |
| Maks. cihaz devre kesicisi | 10 A |
| İzin verilen yükler |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi |
8
8 |
| EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişleri | evet |
Yarı iletken çıktılar
| DC voltage at output | 24 V DC |
| Potan.yalıt. S/C O - I | Evet |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Voltaj çıkışları
| Potential isolation U2 outputs | Yes |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61000-4-8
EN 55011: Sınıf A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | |
| Açıklık ve kaçak mesafesi |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Gövde malzemesi etiket tutuc. | PC |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 128.9 |
| Genislik boyutu | 30 |
| Derinlik boyutu | 56 |
| Net agirlik | 89 |
| Brüt ağırlık | 105 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 7a |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242604 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548056037 |
| Cilt | 0.358 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, kompakt modüller için konektör seti, 1 sıralı, 10 terminal,
yaylı bağlantı, 2 parça.
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
PSSu, kompakt modüller için konektör seti, 3 sıralı/30 pimli,
yaylı bağlantı, BL-I/O serisi, PU 2 konektör.
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
312966
PSSu, 30 mm genişliğinde kompakt modüller için etiketleme braketi, PU 5adet.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.