Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"314486","name":"PSSu E S INC 24V se -T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu E S INC 24V se -T
Ürün numarası: 314486
GTIN: 4046548061963
PSSu, elektronik modül, standart, sayaç, 2 çalışma modu,
yapılandırılabilir, 1 giriş, artımlı kodlayıcı, diferansiyel sinyalRS422,
çözünürlük 32 Bit, 1 çıkışlı kodlayıcı beslemesi 24 V DC 100 mA, 1çıkış,
0,5 A, artan çevresel gereklilikler için.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSSu, elektronik modül, standart, sayaç, 2 çalışma modu, yapılandırılabilir, 1 giriş, artımlı kodlayıcı, diferansiyel sinyalRS422, çözünürlük 32 Bit, 1 çıkışlı kodlayıcı beslemesi 24 V DC 100 mA, 1çıkış, 0,5 A, artan çevresel gereklilikler için.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Uygulama aralığı | Standart |
Teknik veri
Giriş artımlı kodlayıcı
| Art. enk. girişleri tipi | Artımlı kodlayıcı |
| Sinyal girişi A, B ve/veya C | Tek uçlu (HTL) |
| Değerlendirme sayacı dar. art. |
2x
1x 4x |
| Pot. yal. art./per.besleme | Hayır |
| Pot. yal. art./mod.besleme | Evet |
Yarı iletken çıktılar
| DC voltage at output | 24 V DC |
Voltaj çıkışları
| DC voltage at output 2 | 24 V DC |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
-40
70 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Briefly |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | 25g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Gövde malzeme kodu | PA |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 76 |
| Genislik boyutu | 25.2 |
| Derinlik boyutu | 60.2 |
| Net agirlik | 48 |
| Brüt ağırlık | 57 |
| Kodlama elemanı adı | M |
| Kodlama elemanı rengi | Koru gri |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242605 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001601 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061963 |
| Cilt | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。