text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu BP 1/12 S

Ürün numarası: 312618
GTIN: 4046548046175
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6 bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Alt kısım gövde malzemesi PA  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı sabit  
Yükseklik boyutu 155  mm
Genislik boyutu 12.6  mm
Net agirlik 66  g
Brüt ağırlık 79  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548046175  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10 adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, mavi, PU 10x 6 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, kırmızı, PU 10x 6 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, yeşil, PU 10x 6 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, siyah, PU 10x 6 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, kahverengi, PU 10x 6adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, kırmızı/mavi, PU 10x 6adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, yeşil/sarı, PU 10x 6adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, temel modülde potansiyeller için işaretçi, beyaz, PU 10x 6 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 1..50 arası numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 51..50arası numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 101..150arası numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, temel modüller için terminal isim levhaları (dekafix), 151..200arası numaralarla etiketlenmiş, PU 10x 50 terminal isim levhası, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri, AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4 sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir polietilen torba içinde paketlenmiş.