text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS u2 ES 16PTD 24V

Ürün numarası: 328085
GTIN: 4046548071979
PSS u2, elektronik modül, standart, voltaj dağıtımı, 16 çıkış, 24 V DC 0,5 A bağlantı çevre birimi beslemesi, kısa devre koruması potansiyel yalıtım, genişletilmiş arıza teşhisi, 1 sıralı, PSS u2T 16 terminal bloğu gerekli (sistemle birlikte verilmez).

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PSS u2, elektronik modül, standart, voltaj dağıtımı, 16 çıkış, 24 V DC 0,5 A bağlantı çevre birimi beslemesi, kısa devre koruması potansiyel yalıtım, genişletilmiş arıza teşhisi, 1 sıralı, PSS u2T 16 terminal bloğu gerekli (sistemle birlikte verilmez).

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
Uygulama aralığı Standard  
 
İzin verilen yükler Dirençli  
Endüktif  
Kapasitif  
DC voltage at output 2 24 V DC  
U2 output short-circuit proof Yes  
Potential isolation U2 output Yes  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 95 % r. F. bei 40 °C  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 5000 m  
Standarda göre EMC ... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Standart2'ye göre hız. darbesi 100 m/s²  
2 ile açıklık ve kaçak mes. EN 60664-1  
Aşırı voltaj kategorisi 2 III  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type IP20  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 Çevre birimi ve mod. beslemesi  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Fonksiyonel yalıtım  
Gövde malzemesi PC  
Terminal yapısı steckbar  
Yükseklik boyutu 110.8  
Genislik boyutu 12.5  
Derinlik boyutu 72.5  
Net agirlik 39  
Brüt ağırlık 55  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242610  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071979  
Cilt 0.216  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, aksesuarlar, modül taşıyıcı, elektronik modüller için, 4 yuva, genişlik 50,1 mm, yükseklik 107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, aksesuarlar, modül taşıyıcı, elektronik modüller için, 1 yuva, genişlik 12,6 mm, yükseklik 107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 16 pimli, yaylı bağlantı, PU 10 parça.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, aksesuarlar, elektronik modüller için kodlama elemanları, PU 10parça.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, terminal bloğu için, 61 x 11,5mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin etiketleme braketleri için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin etiketleme modülleri için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 16 pimli, yaylı bağlantı, PU 1 parça.