Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772100","name":"PNOZ m B0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ m B0
Ürün numarası: 772100
GTIN: 4046548059137
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük
kontrolörler, temel ünite, genişletilebilir, 20 emniyetli dijital giriş,4 emniyetli yarı iletken çıkışı.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Uygulama aralığı | Fail-safe |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Versorgung des Systems |
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Cihaz devre kesicisi U1 | 6 A, Automat, Char.B |
| U2'in amacı | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | -20 %/+25 % |
| U2 potansiyel yalıtım | ja |
| İzin verilen yükler |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Yapılandırılabilir girişler / çıkışlar
| Programlanabilir Giriş/Çıkış s | 8 |
| IO potansiyel yalıtımı | nein |
| K. dev. prot. n/emn. S/C O | Ja |
| 1 n/emniyetli S/C O'da voltaj | UB - 2 V bei 0,1 A |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi | 12 |
| EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişi | nein |
Yarı iletken çıktılar
| S/C O potansiyel yalıtımı | ja |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
Saat çıktılarını test edin
| Test puls çıkışlarının adedi | 4 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Basisisolierung |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | waager. auf Hutschiene |
| DIN rayı boyutları |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Bağlantı terminali |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Terminal yapısı | steckbar |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 101.4 |
| Genislik boyutu | 45 |
| Derinlik boyutu | 120 |
| Net agirlik | 220 |
| Brüt ağırlık | 230 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242207 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548059137 |
| Cilt | 0.648 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Yedek geçmeli terminal seti, 8 pimli vida teknolojisi; PU = her biri 1parça
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Yedek geçmeli terminal seti, 8 pimli yay gücü teknolojisi; PU = her biri1 parça
X1, X2, X3, X4.
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ Chip Card Reader
779230
PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB için çipli kart okuyucu.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Çipli kart braketi, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB için.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
PNOZmulti temel ünitesinin sol tarafında bulunan modüllere bağlantı
konektörü, sarı/siyah (10 parça).
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
PNOZmulti temel ünitesinin sol tarafında bulunan sonlandırıcı,
sarı/siyah (10 parça).
Alternatif
PNOZ m B1
772101
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler
temelünitesi,
genişletilebilir, anahtarlı Ethernet arabirimi, USB 20 bellek.
Şunlar için uygundur
PNOZ m ES Powerlink
772119
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü
2 yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörün
emniyetli bağlantısı.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü,
emniyetli merkezi olmayan I/O modülleri.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler,
PNOZ m Bx için emniyetli iletişim modülü SafetyNET p RTFL.
PNOZ m ES ETH
772130
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler,
iletişim modülü, 2 Ethernet/Modbus TCP arabirimleri.