Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772200","name":"MM A MINI-IO CAB99 1.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
Ürün numarası: 772200
PNOZmulti 2 ve PSS 4000 Hareket İzleme için adaptör kablosu, 1,5 m.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 8-pin Mini-IO male connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
Kablo uzunluğu | 1.5 m |
Kablo uzunluğu toleransı K1 | +/- 0,15 m |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Yeşil, RAL6018'e benzer |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6 mm |
İletken kesiti | 0.14 mm² |
Ekranlama K1 | evet |
İletken sayısı | 8 |
Kablo onayları K1 | UL AWM-Style 20233 |
Konektör onayları 1 | UL94 V-0 |
Net agirlik | 95 g |
Brüt ağırlık | 105 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548079111 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060313 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
Cilt | 0 |