text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

MM A MINI-IO CAB19 0.7/5.0m

Ürün numarası: 772225
GTIN: 4046548095869
Hareket İzleme Adaptörü ELAU PACDRIVE3, 0,7/5 m.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
 
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Condensation permitted? Not permitted  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Connector type 1 10-pin RJ45 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 10 pimli RJ45 erkek konnektör  
Konnektör tipi 2 şekli düz  
Konnektör tipi 3 8 pimli Mini-IO erkek kon  
Konnektör tipi 3 şekli düz  
Konektör 3 gövde malzemesi PBT  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 Au  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Kablo malzemesi K2 Cu  
Kablo uzunluğu 0.7  
Kablo uzunluğu toleransı K1 + 0,055m  
Kablo uzunluğu toleransı K2 +/- 0,15 m  
Kablo kategorisi K1 Cat5  
Renkli kablo yalıtımı 1 Yeşil  
Renkli kablo yalıtımı 2 Yeşil  
Gövde rengi Siyah RAL 9005  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablo yalıtım malzemesi 2 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Kablonun izleme kabiliyeti 2 Evet  
Bend radius (when laying) K1 10 x Ø  
Bend radius (when laying) K2 8 x Ø  
Bend radius constant motion K2 10 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 7  
7  
İletken kesiti 0.14  
0.14  
Diameter data line AWG K1 26  
Çapraz kesit veri kablosu K1 (4 x 2 x 0,14) mm²  
Çapraz kesit UB kablo K1 2 x 0,25 mm²  
Ekranlama K1 evet  
Shielding K2 Yes  
Damarlar arası ayırma katm. K2 Hayır  
İletken sayısı 10  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20963  
Kablo onayları K2 UL AWM-Style 20233  
Konektör onayları 1 UL94 V-0  
Konektör onayları 2 UL94 V-0  
Konektör onayları 3 UL94 V-0  
Gövde malzemesi TPE-SEBS UL 94 HB  
Yükseklik boyutu 24.8  
Genislik boyutu 31  
Derinlik boyutu 85.2  
Net agirlik 335  
Brüt ağırlık 350  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 34  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP girişi mevcut 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060313  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548095869  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1