Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772223","name":"MM A MINI-IO CAB19 0.7/1.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
MM A MINI-IO CAB19 0.7/1.5m
Ürün numarası: 772223
GTIN: 4046548095852
Hareket İzleme Adaptörü ELAU PACDRIVE3, 0,7/1,5 m.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 10-pin RJ45 female connector |
| Konnektör tipi 1 şekli | düz |
| Konnektör tipi 2 | 10 pimli RJ45 erkek konnektör |
| Konnektör tipi 2 şekli | düz |
| Konnektör tipi 3 | 8 pimli Mini-IO erkek kon |
| Konnektör tipi 3 şekli | düz |
| Konektör 3 gövde malzemesi | PBT |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Au |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 3 | Au |
| Kablo malzemesi K1 | Cu |
| Kablo malzemesi K2 | Cu |
| Kablo uzunluğu | 0.7 |
| Kablo uzunluğu toleransı K1 | + 0,055m |
| Kablo uzunluğu toleransı K2 | +/- 0,15 m |
| Kablo kategorisi K1 | Cat5 |
| Renkli kablo yalıtımı 1 | Yeşil |
| Renkli kablo yalıtımı 2 | Yeşil |
| Gövde rengi | Siyah RAL 9005 |
| Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
| Kablo yalıtım malzemesi 2 | PUR |
| Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
| Kablonun izleme kabiliyeti 2 | Evet |
| Bend radius (when laying) K1 | 10 x Ø |
| Bend radius (when laying) K2 | 8 x Ø |
| Bend radius constant motion K2 | 10 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
7
7 |
| İletken kesiti |
0.14
0.14 |
| Diameter data line AWG K1 | 26 |
| Çapraz kesit veri kablosu K1 | (4 x 2 x 0,14) mm² |
| Çapraz kesit UB kablo K1 | 2 x 0,25 mm² |
| Ekranlama K1 | evet |
| Shielding K2 | Yes |
| Damarlar arası ayırma katm. K2 | Hayır |
| İletken sayısı | 10 |
| Kablo onayları K1 | UL AWM-Style 20963 |
| Kablo onayları K2 | UL AWM-Style 20233 |
| Konektör onayları 1 | UL94 V-0 |
| Konektör onayları 2 | UL94 V-0 |
| Konektör onayları 3 | UL94 V-0 |
| Gövde malzemesi | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Yükseklik boyutu | 24.8 |
| Genislik boyutu | 31 |
| Derinlik boyutu | 85.2 |
| Net agirlik | 178 |
| Brüt ağırlık | 193 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
| CAS Numarası. | 1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27060313 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548095852 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |