Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772249","name":"MM A MINI-IO CAB17 2.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
MM A MINI-IO CAB17 2.5m
Ürün numarası: 772249
GTIN: 4046548085655
Hareket İzleme Adaptörü BOS/REX 15/15 2,5 m.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 15-pin D-Sub female connector |
| Konnektör tipi 1 şekli | düz |
| Konnektör tipi 2 | 15 pimli D-Sub erkek konnektör |
| Konnektör tipi 2 şekli | düz |
| Konnektör tipi 3 | 8 pimli Mini-IO erkek kon |
| Konnektör tipi 3 şekli | düz |
| Fixing screws | UNC 4-40 |
| Konektör 3 gövde malzemesi | PBT |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Au |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 3 | Au |
| Pimlerin malzemesi | Cu (Bakır) alaşım |
| Soketlerin malzemesi | Cu (Bakır) alaşım |
| Kablo uzunluğu | 2.5 |
| Kablo uzunluğu toleransı K1 | +/- 0,15 m |
| Renkli kablo yalıtımı 1 | Yeşil, RAL6018'e benzer |
| Gövde rengi | Siyah RAL 9005 |
| Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
| Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
| Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
6
6 |
| İletken kesiti |
0.14
0.14 |
| Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 26 |
| Ekranlama K1 | evet |
| İletken sayısı | 8 |
| Kablo onayları K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Konektör onayları 1 | UL94 V-0 |
| Konektör onayları 2 | UL94 V-0 |
| Konektör onayları 3 | UL94 V-0 |
| Gövde malzemesi | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Yükseklik boyutu | 38 |
| Genislik boyutu | 40.8 |
| Derinlik boyutu | 16 |
| Net agirlik | 149 |
| Brüt ağırlık | 168 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27060313 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548085655 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |