text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

MM A MINI-IO CAB07 1.5m

Ürün numarası: 772238
GTIN: 4046548080605
Hareket İzleme Adaptörü SEW 15/15 1,5 m.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Condensation permitted? Not permitted  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Connector type 1 15-pin D-Sub male connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 15 pimli D-Sub dişi konnektör  
Konnektör tipi 2 şekli düz  
Konnektör tipi 3 8 pimli Mini-IO erkek kon  
Konnektör tipi 3 şekli düz  
Fixing screws UNC 4-40  
Konektör 3 gövde malzemesi PBT  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 Au  
Pimlerin malzemesi Cu (Bakır) alaşım  
Soketlerin malzemesi Cu (Bakır) alaşım  
Kablo uzunluğu 1.5  
Kablo uzunluğu toleransı K1 +/- 0,15 m  
Renkli kablo yalıtımı 1 Yeşil, RAL6018'e benzer  
Gövde rengi Siyah RAL 9005  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Bend radius (when laying) K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6  
6  
İletken kesiti 0.14  
0.14  
Kablo çapraz kesiti AWG K1 26  
Ekranlama K1 evet  
İletken sayısı 8  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20233  
Konektör onayları 1 UL94 V-0  
Konektör onayları 2 UL94 V-0  
Konektör onayları 3 UL94 V-0  
Gövde malzemesi TPE-SEBS UL 94 HB  
Yükseklik boyutu 38  
Genislik boyutu 40.8  
Derinlik boyutu 16  
Net agirlik 91  
Brüt ağırlık 115  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060313  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080605  
Cilt 1.056  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1