text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

MM A MINI-IO CAB05 1.5m

Ürün numarası: 772231
GTIN: 4046548080582
Hareket İzleme Adaptörü BOS/REX 15/15, 1,5 m.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Condensation permitted? Not permitted  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Connector type 1 15-pin D-Sub male connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 15 pimli D-Sub dişi konnektör  
Konnektör tipi 2 şekli düz  
Konnektör tipi 3 8 pimli Mini-IO erkek kon  
Konnektör tipi 3 şekli düz  
Fixing screws UNC 4-40  
Konektör 3 gövde malzemesi PBT  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 Au  
Pimlerin malzemesi Cu (Bakır) alaşım  
Soketlerin malzemesi Cu (Bakır) alaşım  
Kablo uzunluğu 1.5  
Kablo uzunluğu toleransı K1 +/- 0,15 m  
Renkli kablo yalıtımı 1 Yeşil, RAL6018'e benzer  
Gövde rengi Siyah RAL 9005  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Bend radius (when laying) K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6  
6  
İletken kesiti 0.14  
0.14  
Kablo çapraz kesiti AWG K1 26  
Ekranlama K1 evet  
İletken sayısı 8  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20233  
Konektör onayları 1 UL94 V-0  
Konektör onayları 2 UL94 V-0  
Konektör onayları 3 UL94 V-0  
Gövde malzemesi TPE-SEBS UL 94 HB  
Yükseklik boyutu 38  
Genislik boyutu 40.8  
Derinlik boyutu 16  
Net agirlik 109  
Brüt ağırlık 119  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060313  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080582  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1