Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772143","name":"PNOZ m EF 4DI4DOR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ m EF 4DI4DOR
Ürün numarası: 772143
GTIN: 4046548069631
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler,
4 emniyetli dijital giriş, 4 emniyetli yarı iletken çıkış.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Uygulama aralığı | Fail-safe |
Teknik veri
Elektriksel veri
| UINT1'in amacı | Versorgung des Moduls |
| Dahili voltaj kaynağı | über Basisgerät |
| UINT1 voltaj tipi | DC |
| İzin verilen yükler |
ohmsch
induktiv |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi | 4 |
| EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişi | nein |
Röle çıkışları
| Röle çıkışlar adedi | 4 |
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 250 |
| Max. current AC1 safety cont. | 6 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 |
| Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 V AC G.U. Resistive |
| R300 - UL pilot görevi | 24 V DC |
| Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
| Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
| Pot. yalıtım rölesi çıkışları | ja |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | RL-Ausgang und Systemspannung |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | sichere Trennung |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | waager. auf Hutschiene |
| DIN rayı boyutları |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Bağlantı terminali |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Terminal yapısı | steckbar |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 101.4 |
| Genislik boyutu | 22.5 |
| Derinlik boyutu | 120 |
| Net agirlik | 190 |
| Brüt ağırlık | 205 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242204 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069631 |
| Cilt | 0.373 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
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
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
PNOZmulti temel ünitesinin sol tarafında bulunan modüllere bağlantı
konektörü, sarı/siyah (10 parça).
Alternatif
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü,
8 emniyetli giriş, 2 emniyetli çift kutuplu yarı iletken çıkış.
Şunlar için uygundur
PNOZ m B0
772100
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük
kontrolörler, temel ünite, genişletilebilir, 20 emniyetli dijital giriş,4 emniyetli yarı iletken çıkışı.
PNOZ m B1
772101
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler
temelünitesi,
genişletilebilir, anahtarlı Ethernet arabirimi, USB 20 bellek.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü
2 yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörün
emniyetli bağlantısı.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü,
emniyetli merkezi olmayan I/O modülleri.