Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772170","name":"PNOZ m EF 1MM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ m EF 1MM
Ürün numarası: 772170
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü,
1 eksenin emniyetli izlenmesi.
Muhafaza renginin geçici olarak değiştiğini unutmayın. Bu işlevselliği olumsuz etkilemez.
Daha fazla bilgi için Sales Information – 229402 .
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Elektriksel veri
UINT1'in amacı | Modül beslemesi |
Dahili voltaj kaynağı | Temel ünite ile |
UINT1 voltaj tipi | DC |
Giriş yakınlık anahtarı
Yak. anahtrsız prog. izl. fon. | 0,1 Hz - 5 kHz |
Giriş artımlı kodlayıcı
Artımsal enkoder giriş sayısı | 1 |
Bağlantı (artım kodlayıcı) | 8 pimli Mini-IO dişi konnektör |
Faz knm. dif.sin. art.enk. | 90° ±30° |
Hist. art. yok prog. mon. fnk. | 0,1 Hz - 500 kHz |
Girişler
Potansiyel yalıtım girişi | Evet |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Zamanlar
Sınır değ. üz. reaks. süresi | 1/f_actual + 16ms |
Elektriksel izolasyon
Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Sensör ve sistem voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 1 | Fonksiyonel yalıtım |
Mekanik Veri
Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
DIN rayı boyutları |
|
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali |
Vida terminali
Yay yüklü terminal |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 101.4 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 111 mm |
Net agirlik | 90 g |
Brüt ağırlık | 100 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548069600 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242205 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001422 |
Cilt | 0.366 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ msi S15
773871
Evrensel adaptör, 15 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ msi S09
773870
Evrensel adaptör, 9 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ msi S025
773872
Evrensel adaptör, 25 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
PNOZmulti temel ünitesinin sol tarafında bulunan modüllere bağlantı
konektörü, sarı/siyah (10 parça).
PNOZ msi b4 Box
773845
PSEN msi b4 korumalı bağlantı kutusu, yakınlık
anahtarına artımlı kodlayıcı bağlamak için, çekme direnci var/yok,
yakınlık anahtarı için ek besleme ile.
Mecburi operasyon aksesuarları
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Yaylı terminaller, PNOZ mm0.xp üzerindeki endüstriyel haberleşmemodülleri için, 1 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Geçmeli vidalı terminal, PNOZ mm0.xp üzerinde bulunan endüstriyelhaberleşme modülleri, 1 set.
Alternatif
PNOZ m EF 2MM
772171
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü,
2 eksenin emniyetli izlenmesi.
Şunlar için uygundur
PNOZ m B0
772100
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük
kontrolörler, temel ünite, genişletilebilir, 20 emniyetli dijital giriş,4 emniyetli yarı iletken çıkışı.
PNOZ m B1
772101
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler
temelünitesi,
genişletilebilir, anahtarlı Ethernet arabirimi, USB 20 bellek.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü
2 yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörün
emniyetli bağlantısı.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü,
emniyetli merkezi olmayan I/O modülleri.