text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m

Ürün numarası: 773860
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, ELAU için.

Birim

Mevcut eski stok

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval cULus Listed  
 
Olarak çevre ısısı 0  °C
Condensation permitted? Not permitted  
Koruma tip, montaj  
Koruma tip, muhafaza  
Connector type 1 9-pin D-Sub male connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 9 pimli D-Sub dişi konnektör  
Konnektör tipi 2 şekli düz  
Konnektör tipi 3 8 pimli RJ45 erkek konnektör  
Konnektör tipi 3 şekli düz  
Fixing screws M3  
Konektör 3 gövde malzemesi PBT  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 Au  
Pimlerin malzemesi Cu (Bakır) alaşım  
Soketlerin malzemesi Cu (Bakır) alaşım  
Kablo uzunluğu 2.5  m
Kablo uzunluğu toleransı K1 +/- 0,15 m  
Renkli kablo yalıtımı 1 Yeşil, RAL6018'e benzer  
Gövde rengi Siyah RAL 9005  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Bend radius (when laying) K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6  mm
İletken kesiti 0.14  mm²
Kablo çapraz kesiti AWG K1 26  
Ekranlama K1 evet  
İletken sayısı 8  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20233  
Konektör onayları 1 UL94 V-0  
Konektör onayları 2 UL94 V-0  
Konektör onayları 3 UL94 V-0  
Gövde malzemesi TPE-SEBS UL 94 HB  
Yükseklik boyutu 38  mm
Genislik boyutu 32.5  mm
Derinlik boyutu 16  mm
Net agirlik 110  g
Brüt ağırlık 128  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP girişi mevcut evet  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kodu 4046548001488  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060313  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
Cilt 0