text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m

Ürün numarası: 773861
GTIN: 4046548001471
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, ELAU için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, ELAU için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Condensation permitted? Not permitted  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Connector type 1 9-pin D-Sub male connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 9 pimli D-Sub dişi konnektör  
Konnektör tipi 2 şekli düz  
Konnektör tipi 3 8 pimli RJ45 erkek konnektör  
Konnektör tipi 3 şekli düz  
Fixing screws M3  
Konektör 3 gövde malzemesi PBT  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 Au  
Pimlerin malzemesi Cu (Bakır) alaşım  
Soketlerin malzemesi Cu (Bakır) alaşım  
Kablo uzunluğu 1.5  
Kablo uzunluğu toleransı K1 +/- 0,15 m  
Renkli kablo yalıtımı 1 Yeşil, RAL6018'e benzer  
Gövde rengi Siyah RAL 9005  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Bend radius (when laying) K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6  
6  
İletken kesiti 0.14  
0.14  
Kablo çapraz kesiti AWG K1 26  
Ekranlama K1 evet  
İletken sayısı 8  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20233  
Konektör onayları 1 UL94 V-0  
Konektör onayları 2 UL94 V-0  
Konektör onayları 3 UL94 V-0  
Gövde malzemesi TPE-SEBS UL 94 HB  
Yükseklik boyutu 38  
Genislik boyutu 32.5  
Derinlik boyutu 16  
Net agirlik 68  
Brüt ağırlık 86  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 1317-36-8  
SCIP girişi mevcut 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060313  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001471  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1