Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773880","name":"PNOZ msi b1 Box 15p","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ msi b1 Box 15p
Ürün numarası: 773880
GTIN: 4046548044614
Hız izleme modülü için adaptör kutusu, PNOZmulti Classic, 3 adet 15
pimli D-Sub konektör, 2 adet soket, 1 adet konektör, üst başlıklıraylara
klipslenebilir.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 15-pin D-Sub female connector |
| Konnektör tipi 2 | 15 pimli D-Sub dişi konnektör |
| Konnektör tipi 3 | 15 pimli D-Sub erkek konnektör |
| Konektör 3 gövde malzemesi | PBT |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
| Pimlerin malzemesi | Pirinç |
| Soketlerin malzemesi | Pirinç |
| Konektör onayları 1 | UL94 V-0 |
| Konektör onayları 2 | UL94 V-0 |
| Konektör onayları 3 | UL94 V-0 |
| Gövde malzemesi | Sıcak dal. galvanize çelik |
| Yükseklik boyutu | 60 |
| Genislik boyutu | 66 |
| Derinlik boyutu | 30 |
| Net agirlik | 134 |
| Brüt ağırlık | 145 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27440108 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548044614 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |