text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m

Ürün numarası: 773854
GTIN: 4046548001549
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve açık uç, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
 
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Condensation permitted? Not permitted  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Connector type 1 8-pin RJ45 male connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kablo uzunluğu 2.5  
Renkli kablo yalıtımı 1 Yeşil, RAL6018'e benzer  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Bend radius (when laying) K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6  
6  
İletken kesiti 0.14  
0.14  
Ekranlama K1 evet  
İletken sayısı 8  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20233  
Konektör onayları 1 UL94 V-0  
Net agirlik 100  
Brüt ağırlık 111  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060313  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001549  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1