Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570875","name":"PSEN sg color covers (pushbutton)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sg color covers (pushbutton)
Ürün numarası: 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 °C |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 3 mm |
Genislik boyutu | 20 mm |
Derinlik boyutu | 20 mm |
Net agirlik | 2 g |
Brüt ağırlık | 3 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548080285 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272692 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
Cilt | 0 |