text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN b5/me5 key

Ürün numarası: 6L000027
GTIN: 4046548103410
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2 keys, without escape release.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval -  
 
Olarak çevre ısısı -25  
55  
Kaçış serbest bırakma mevcut Hayır  
Actuation type escape release Push  
Kilit mekanizması Sürgü kilit mekanizması  
Ürün malzemesi Alüminyum  
Galvanize çelik  
Plastik  
Net agirlik 1265  
Brüt ağırlık 1356  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272691  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103410  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN cs3.1n   1switch
PSEN cs3.1n 1switch 541053
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi aktüatöre bağlıdır, PU = 1 parça kodlanmış anahtar (aktüatörsüz).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch 541059
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 0,15 m kablolu, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi aktüatöre bağlıdır, seri bağlantı, PU = aktüatörile 1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs3.1p   1switch
PSEN cs3.1p 1switch 541060
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,tek çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs3.1a   1switch
PSEN cs3.1a 1switch 541061
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 m kablo, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi aktüatöre bağlıdır, PU = aktüatörsüz 1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs3.1b 1 switch
PSEN cs3.1b 1 switch 541062
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m, tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch 541064
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 1,5 m kablolu, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi aktüatöre bağlıdır, seri bağlantı, PU = aktüatörile 1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
PSEN cs3.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
PSEN cs3.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan, vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.
PSEN cs4.1n   1switch
PSEN cs4.1n 1switch 541153
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatörsüz 1 parça tam kodlanmış anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch 541159
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 0,15 m kablolu, seri bağlantı, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi aktüatöre bağlıdır, tek çalıştırma yönü, PU = aktüatörsüz ile 1 parça kodlanmış anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.
PSEN cs4.1p   1switch
PSEN cs4.1p 1switch 541160
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,tek çalıştırma yönü, IP67, tipik çalıştırma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, PU = 1 parça tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi.
PSEN cs4.1a   1switch
PSEN cs4.1a 1switch 541161
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m, tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi.
PSEN cs4.1b 1switch
PSEN cs4.1b 1switch 541162
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m, tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch 541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan, vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.
PSEN cs4.2n   1switch
PSEN cs4.2n 1switch 541253
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, tek çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça benzersiz tam kodlanmış anahtar.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch 541259
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, seri olarak bağlanabilir, IP67, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, tek çalıştırma yönü, PU = 1 parça benzersiz tam kodlanmış anahtar.
PSEN cs4.2p   1switch
PSEN cs4.2p 1switch 541260
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,tek çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça benzersiz tam kodlanmış anahtar.
PSEN cs4.2a   1switch
PSEN cs4.2a 1switch 541261
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m, tek çalıştırma yönü, IP69K, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça benzersiz tam kodlanmış anahtar.
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için standart aktüatör. Çalışma yarıçapıR ≥ 800 mm
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için kaçış serbest bırakma.
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için kaçış serbest bırakma 20 mm uzatması.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
PSEN me5 emniyet kapısı sistemi için kaçış serbest bırakma 40 mm uzatması.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch 6L000010
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi yay gücü, interlock 3 N/C kontaklar, koruma kilidi 1 N/C kontaklar, beslemevoltajı 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch 6L000011
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi manyetikgüç, interlock 3 N/C kontaklar, koruma kilidi 1 N/C kontaklar, beslemevoltajı 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch 6L000012
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi yay gücü, interlock 1 N/C kontaklar, koruma kilidi 3 N/C kontaklar, beslemevoltajı 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch 6L000013
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi manyetikgüç, interlock 1 N/C kontaklar, koruma kilidi 3 N/C kontaklar, beslemevoltajı 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch 6L000014
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi yay gücü, interlock 2 N/C, 1 N/O kontaklar, koruma kilidi 1 N/C kontaklar, beslemevoltajı 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch 6L000015
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi manyetikgüç, interlock 2 N/C, 1 N/O kontaklar, koruma kilidi 1 N/C kontaklar, beslemevoltajı 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch 6L000016
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi yay gücü, interlock 1 N/C, 1 N/O kontaklar, koruma kilidi 1 N/C, 1 N/O kontaklar,besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch 6L000017
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi manyetikgüç, interlock 1 N/C, 1 N/O kontaklar, koruma kilidi 1 N/C, 1 N/O kontaklar,besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch 6L000018
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, interlock prensibi yay gücü, interlock 2 N/C kontaklar, koruma kilidi 2 N/C kontaklar, beslemevoltajı 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000019
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, M12 bağlantılı 8 pimli, interlock prensibi yay gücü, interlock 1 N/C kontaklar, koruma kilidi 2 N/C kontaklar, besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000020
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, M12 bağlantılı 8 pimli, interlock prensibi manyetik güç, interlock 1 N/C kontaklar, koruma kilidi 2 N/C kontaklar, besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
PSEN me5M NC.NC n 1 switch 6L000021
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, M12 bağlantılı 5 pimli, interlock prensibi manyetik güç, interlock 1 N/C kontaklar, koruma kilidi 1 N/C kontaklar, besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
PSEN me5S NC.NC n 1switch 6L000022
PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi, M12 bağlantılı 5 pimli, interlock prensibi yay gücü, interlock 1 N/C kontaklar, koruma kilidi 1 N/C kontaklar, besleme voltajı 24 V AC/DC.