Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630915","name":"PSEN op Lens Shield-090/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op Lens Shield-090/1
Ürün numarası: 630915
"PSEN OP.../1" serisinin emniyet ışığı koruyucusunun ön ekranını
toz, talaş veya kıvılcımlardan korumak için
90 cm uzunluğunda 5 PMMA Altuglas
plaka. Bir çift emniyet ışığı korumasını korumak için iki... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
"PSEN OP.../1" serisinin emniyet ışığı koruyucusunun ön ekranını toz, talaş veya kıvılcımlardan korumak için 90 cm uzunluğunda 5 PMMA Altuglas plaka. Bir çift emniyet ışığı korumasını korumak için iki adet "PSENopLens Koruması" gereklidir.
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Mekanik Veri
Gövde malzemesi | PMMA |
Yükseklik boyutu | 980 mm |
Genislik boyutu | 36.3 mm |
Derinlik boyutu | 3 mm |
Net agirlik | 600 g |
Brüt ağırlık | 1120 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN kodu | 4046548068603 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27273791 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
Cilt | 0 |