Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630740","name":"PSEN op4F-s-14-015/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op4F-s-14-015/1
Ürün numarası: 630740
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, parmak koruması (çözünürlük 14 mm),
korunan alan yüksekliği 150 mm, besleme voltajı 24 V, konektör M12,
verici: 4 pimli, alıcı: 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla
b... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alan yüksekliği 150 mm, besleme voltajı 24 V, konektör M12, verici: 4 pimli, alıcı: 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.
Genel veri
Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
ESPE tipi | 4 |
Sensor principle | optical |
Korunan alanın yüksekliği | 150 mm |
Çözünürlük koruma türü | Parmak |
Çalışma aralığı (m) | 0.2 - 6 m |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Optik veriler
Used wavelength range | 950 nm |
Yarı iletken çıktılar
OSSD cikislarin sayisi | 2 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 - 55 °C |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-3 |
Nem oranı | 40°C'de %95 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza |
Zamanlar
Tepki süresi | 11 ms |
Mekanik Veri
Muhafaza malzemesi üst kısım | Alüminyum |
Yükseklik boyutu | 233.3 mm |
Genislik boyutu | 32.3 mm |
Derinlik boyutu | 36.9 mm |
Net agirlik | 540 g |
Brüt ağırlık | 1640 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548062069 |
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
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m