Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"631045","name":"PSEN op2H-A-30-105/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JR"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op2H-A-30-105/1
Ürün numarası: 631045
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük
30 mm), korunan alan yüksekliği 1050 mm. Özellikler: Ses kapatma, boşlukbırakma, kademelendirme,
ölü bölgelerin olmaması. PSENopt Configura... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 1050 mm. Özellikler: Ses kapatma, boşlukbırakma, kademelendirme, ölü bölgelerin olmaması. PSENopt Configurator Yazılımı aracılığıyla veyadoğrudan ışık korumasının üzerinde programlama yapılabilir. Besleme voltajı 24 V,M12 konektöründeki 18 pimli örgü kablo üzerinden bağlantı. Konektör M12 verici: 5 pimli, alıcı: Boşluk bırakma 12 pimli, ses kapatma 12 pimli/5 pimli.Örgü kablolar cihazla birlikte verilmez.
Genel veri
Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
ESPE tipi | 2 |
Sensor principle | optical |
Korunan alanın yüksekliği | 1050 mm |
Çözünürlük koruma türü | El |
Çalışma aralığı (m) | 0.2 - 20 m |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Optik veriler
Used wavelength range | 950 nm |
Yarı iletken çıktılar
OSSD cikislarin sayisi | 2 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 - 50 °C |
Nem oranı | 50°C'de %95 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza |
Zamanlar
Tepki süresi | 18 ms |
Mekanik Veri
Muhafaza malzemesi üst kısım | Alüminyum |
Yükseklik boyutu | 1056.3 mm |
Genislik boyutu | 35 mm |
Derinlik boyutu | 40.8 mm |
Net agirlik | 2550 g |
Brüt ağırlık | 5150 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kodu | 4046548075601 |
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
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op pigtail receiver m
631057
PSENopt Advanced aksesuarları, alıcı (çift konektör)
ışık koruması PSEN opXX-A için bağlantı kablosu, ses kapatma, kablouzunluğu: 0,2 m
PSEN op pigtail receiver b
631056
PSENopt Advanced aksesuarları, alıcı ışık koruması PSEN
opXX-A için bağlantı kablosu, körleme, kablo uzunluğu: 0,2 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op pigtail emitter
631055
PSENopt Advanced aksesuarları, verici ışık koruması PSEN
opXX-A için bağlantı kablosu, kablo uzunluğu: 0,2 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m