Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
PSEN sc ME 5.5 08-17
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
MasterEncoder modeli, üç bağımlı birime kadar seri bağlantı, 4 kodlayıcı girişine kadar, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm algılamakapasitesi, sessize alma, kısmi sessize alma, geçersiz kılma, EDM, EN ISO 61496-3 uyarında yeniden başlatma, dikey uygulamalar, referansişaretleyiciler, ölçülen veri çıkışı (UDP), hızlı değiştirme, değiştirilebilir bellek bloku, Pencere değiştirme, ROS & C++ arabirimi bulunmaktadır, -10°C ... +50°C, 5,5 m emniyet bölgesi,genişletilmiş bağlantı seçenekleri (I/O), kodlayıcı girişleri, 3 emniyet bölgesi paralel, 3 uyarı bölgesi paralel, 70 konfigüre edilebilir bölge seti.
Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
ESPE tipi | 3 |
Ürün tipi | Ana |
Sensor principle | optical |
Seçilebilir Çözünürlükler |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
Çeş. çöz. aralık uyarı bölgesi |
40 m/Çözünürlük 150 mm
22 m/Çözünürlük 40 mm 19 m/Çözünürlük 30 mm 23 m/Çözünürlük 50 mm 40 m/Çözünürlük 70 mm |
Çeş. çöz. aralık emn. bölgesi |
3 m/Çözünürlük 40 mm
5,5 m/Çözünürlük 150 mm 2,50 m/Çözünürlük 30 mm 4 m/Çözünürlük 50 mm 5,5 m/Çözünürlük 70 mm |
Eşzamanlı İzlenen Alan sayısı | 3 |
Alan Konfigürasyonu sayısı | 70 |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 8 W |
Used wavelength range | 905 nm |
Tarama alanı | 275° |
Maks. dikey açılma açısı | 0,12° |
Angular resolution | 0.1° |
0'daki girişte sinyal seviyesi | < 5 V |
Girişte DC voltajı | 24 V |
OSSD cikislarin sayisi | 6 |
Akım "0" S/C O PSENscan | < 700 µA |
Konektör tipi ETHERNET int. | M12x1, 4 pimli, D kodlu |
Ethernet iletim hızı | 100 MBit/s |
Ethernet arayüz adedi | 1 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 50 °C |
Nem oranı | Maks. %95 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
Koruma tip, muhafaza |
Tepki süresi | 62 ms |
Devir Zamanı | 30 ms |
Bağlantı tipi |
M12, 8-pin male
M12, 17-pin male |
Gövde malzemesi | Alüminyum |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Malzeme ön ekran | PMMA |
Yükseklik boyutu | 152 mm |
Genislik boyutu | 102 mm |
Derinlik boyutu | 112.5 mm |
Net agirlik | 1530 g |
Brüt ağırlık | 2140 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kodu | 4046548102161 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272705 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002550 |
Cilt | 13.020 |