text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor

Ürün numarası: 6B000015
GTIN: 4046548107647
Radar sensörü, 9 m'ye kadar çalışma mesafesi, ENISO 13849'a göre PL d(Cat. 3)

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval RED  
CE  
UL Certified Mark  
TÜV  
Sensor principle FMCW radar  
Çalışma aralığı uyarı bölgesi 9  
Çalışma aralığı emniyet bölges 9  
Eşzamanlı İzlenen Alan sayısı 4  
Alan Konfigürasyonu sayısı 32  
 
Dahili voltaj kaynağı Kontrol ünitesi ile  
Yatay açılma açısı
Dikey açılış açısı
Olarak çevre ısısı -30  
60  
Nem oranı Maks. %95  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 4  
Koruma tip, muhafaza IP67  
Tepki süresi 100  
Maksimum kablo uzunluğu 25  
Muhafaza malzemesi üst kısım
Yükseklik boyutu 85  
Braket ile yükseklik 107.4  
Genislik boyutu 85  
Braketli W ölçüsü 158  
Derinlik boyutu 107.4  
Net agirlik 358  
Brüt ağırlık 495  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27274501  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548107647  
Cilt 3.602  dm3
Harmonized System Code 85261000  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi açılı konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi açılı konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi konektör üzerinde 5 pimli M12 erkek konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi konektör üzerinde 5 pimli M12 erkek konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi konektör üzerinde 5 pimli M12 erkek konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi konektör üzerinde 5 pimli M12 erkek konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.