Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"632036","name":"PSEN opII mirror column-195","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN opII mirror column-195
Ürün numarası: 632036
1950 mm ayna uzunluğu olan "PSEN opII Mirror Column-195" ayna
kolonu. 1800 mm korunan alan uzunluğuna kadar PSENopt ve PSENoptIIserisi
ışık korumalarıyla kullanım için. Ayna kolonu, koruyucu
kolon ve ... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
1950 mm ayna uzunluğu olan "PSEN opII Mirror Column-195" ayna kolonu. 1800 mm korunan alan uzunluğuna kadar PSENopt ve PSENoptIIserisi ışık korumalarıyla kullanım için. Ayna kolonu, koruyucu kolon ve entegre aynadan oluşur.
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 - 60 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
Mekanik Veri
Gövde malzemesi | Alüminyum |
Ayna malzemesi | Cam |
Yükseklik boyutu | 1950 mm |
Genislik boyutu | 96 mm |
Derinlik boyutu | 49 mm |
Net agirlik | 5940 g |
Brüt ağırlık | 10240 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN kodu | 4046548089455 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272792 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi, "PSEN opII Mirror Column" içinisteğe
bağlı bir aksesuardır ve ağır mekanik darbelere karşı ek koruma
sağlar. Ayna sütunu aynı zamanda düzensiz özelliklere göre ayarlanabilir
ve uyarlanabilir.
PSEN screw set mirror column
632012
Set, PSEN opII ayna kolonu veya PSEN opII ayarlanabilir
temel ünitesi için 3 adet sabitleme vidası içerir.