Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"544011","name":"PSEN enc s1 eCAM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN enc s1 eCAM
Ürün numarası: 544011
GTIN: 4046548067415
Mutlak kodlayıcı, tek dönüşlü, iki yedekli SSI arabirimi ile,
sürekli içi boş mil 20 mm.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| Güç tüketimi DC | 3.6 W |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -20 - 70 °C |
| Maks. bağıl nem | 98% |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 60g |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, muhafaza | IP54 |
Mekanik Veri
| Bağlantı tipi | Terminals |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Yükseklik boyutu | 125 mm |
| Genislik boyutu | 75 mm |
| Derinlik boyutu | 75 mm |
| Net agirlik | 1000 g |
| Brüt ağırlık | 1400 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27270502 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548067415 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |