Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6Z000004","name":"PSEN enc HTL 1024 hs","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN enc HTL 1024 hs
Ürün numarası: 6Z000004
GTIN: 4046548095128
Emniyetli artımlı kodlayıcı, 1024 vuruş/devir, HTL
arabirimi ile, 12 mm'ye kadar içi boş mil, düz kama uyumlu.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| Güç tüketimi DC | 0.96 W |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -40 - 90 °C |
| Maks. bağıl nem | 98% |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 100g |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Mekanik Veri
| Bağlantı tipi | M23, 12-pin |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Yükseklik boyutu | 90.6 mm |
| Genislik boyutu | 58 mm |
| Derinlik boyutu | 61 mm |
| Net agirlik | 357 g |
| Brüt ağırlık | 545 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27270502 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548095128 |
| Cilt | 3.357 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN cable M23-12sf, 5m
6Z000005
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, bükümlü çift (1x2x20AWG +3x2x24AWG),
korumalı, çekme zincirleri için uygun, 12 pimli, düz M23 soket, açık
hat ucunda, 8 pimli yapılandırılmış, PSEN enc sincos ve PSEN enc HTL
için bağlantı kablosu, kablo uzunluğu 5 m
PSEN cable M23-12sf, 10m
6Z000006
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, bükümlü çift (1x2x20AWG +3x2x24AWG),
korumalı, çekme zincirleri için uygun, 12 pimli, düz M23 soket, açık
hat ucunda, 8 pimli yapılandırılmış, PSEN enc sincos ve PSEN enc HTL
için bağlantı kablosu, kablo uzunluğu 10m
PSEN cable M23-12sf, 20m
6Z000007
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, bükümlü çift (1x2x20AWG +3x2x24AWG),
korumalı, çekme zincirleri için uygun, 12 pimli, düz M23 soket, açık
hat ucunda, 8 pimli yapılandırılmış, PSEN enc sincos ve PSEN enc HTL
için bağlantı kablosu, kablo uzunluğu 20m
PSEN cable M23-12sf, 30m
6Z000008
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, bükümlü çift (1x2x20AWG +3x2x24AWG),
korumalı, çekme zincirleri için uygun, 12 pimli, düz M23 soket, açık
hat ucunda, 8 pimli yapılandırılmış, PSEN enc sincos ve PSEN enc HTL
için bağlantı kablosu, kablo uzunluğu 30m