Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570871","name":"PSEN sg auxiliary release pin","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sg auxiliary release pin
Ürün numarası: 570871
Pin for escape release (spare part).
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için... Daha Fazla
Üretimi devam etmiyor
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Pin for escape release (spare part). Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
Approval | TÜV |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 - 55 °C |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 45 mm |
Genislik boyutu | 15 mm |
Derinlik boyutu | 15 mm |
Net agirlik | 27 g |
Brüt ağırlık | 28 g |
Çevre
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272692 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548080278 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |